DWM12121ZMDY-23-C-V-06-230V200-24DG

Parça numarası
4156574
Üst ürün grubuna
Stokta
PCE
Teknik veriler
Ayrıntılı Bilgiler
Ek işlev Solenoid havalandırmalı
Sürüm Yüksek sönümlemeli, tahliye deliği yok
Kontrol basıncı farkı [bar] 6
Basınç ayarı [bar] 200
Standart Druckwaage
Ayar tipi Araç
Oyuk 12121
Qmax valfleri [l/dk] 90
Ürün ailesi DWM12121ZDMY
Basınç ayarı r. ür. f. [bar] ür. f. [bar] 0 - 350
Konnektör tipi G
İşlev Makara valfi
Akış hızı aralığı Q [l/dk] 0 - 90
Basınç ayar aralığı [bar] 0-230
Nominal boyut 12
Nesne ataması DWM12121ZMDY-23-C-V-06-230V200-24DG
Pmax [bar] 250
Kontrol tipi Doğrudan etkili
Kurulum tipi Metrik
Sızdırmazlık malzemesi FKM
Parça numarası 4156574
Tasarım Kartuş

İndirmeler

Ürün kategorisi seviyesinde CAD verileri bulunamıyor. Bunun yerine, doğrudan bireysel ürün seviyesinde bulunabilir.
Ortam
Conditions and Instructions for Valves
Ürün broşürü TR

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Ürün broşürü EN

(0.12 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Ürün broşürü TR

(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Ürün broşürü EN

(1.11 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Ürün broşürü TR

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Ürün broşürü EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Ürün broşürü TR

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Ürün broşürü EN

(1.68 MB)