DW12P-23-C-N-180

Parça numarası
4138622
Daha üst düzey ürün grubuna
Stokta
Parça
Teknik veriler
Ayrıntılı Bilgiler
Ek işlev Yok
Sürüm Yüksek sönümlemeli, tahliye deliği yok
Kontrol basıncı farkı [bar] 12
Standart Druckwaage
Ayar tipi Ayarlanamaz
Oyuk FC12-4
Qmax valfleri [l/dk] 100
Ürün ailesi DW12P
Basınç ayarı r. ür. f. [bar] ür. f. [bar] 4 - 12
İşlev Makara valfi
Akış hızı aralığı Q [l/dk] 0 - 100
Nominal boyut 12
Nesne ataması DW12P-23-C-N-180
Pmax [bar] 350
Kontrol tipi Doğrudan etkili
Kurulum tipi UNF
Sızdırmazlık malzemesi NBR
Parça numarası 4138622
Tasarım Kartuş

İndirmeler

Ürün kategorisi seviyesinde CAD verileri bulunamıyor. Bunun yerine, doğrudan bireysel ürün seviyesinde bulunabilir.
Ortam
DW12P Priority Valve (Pressure Compensator)
Ürün broşürü TR

(0.29 MB)

DW12P Priority Valve (Pressure Compensator)
Ürün broşürü EN

(0.29 MB)

PDRC04T30D 3-Way Proportional Pressure Control Valve
Ürün broşürü TR

(1.46 MB)

PDRC04T30D 3-Way Proportional Pressure Control Valve
Ürün broşürü EN

(1.46 MB)

DW08B-01 Pressure compensator
Ürün broşürü TR

(0.38 MB)

DW08B-01 Pressure compensator
Ürün broşürü EN

(0.38 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Ürün broşürü TR

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Ürün broşürü EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Ürün broşürü TR

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Ürün broşürü EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Ürün broşürü TR

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Ürün broşürü EN

(1.68 MB)