RS08-01-C-N-3-500F090

Parça numarası
4114582
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
Basınç ayarı [bar] 62
İşlev Karşı denge valfi
Pilot oran 3
Ayar tipi Conta kapaklı araç
Oyuk FC08-3
Qmax valfleri [l/dk] 38
Ürün ailesi RS08
Basınç ayarı r. ür. f. [bar] ür. f. [bar] 50 - 350
Hacim akış aralığı Q [l/dk] 0 - 38
Basınç ayar aralığı [bar] 50 - 350
Nominal boyut 8
Nesne ataması RS08-01-C-N-3-500F090
Pmax [bar] 350
Kontrol tipi Doğrudan etkili
Kurulum tipi UNF
Sızdırmazlık malzemesi NBR
Parça numarası 4114582
Tasarım Kartuş

İndirmeler

Ürün kategorisi seviyesinde CAD verileri bulunamıyor. Bunun yerine, doğrudan bireysel ürün seviyesinde bulunabilir.
Ortam
RS08-01 Counterbalance valve
Ürün broşürü TR

(0.38 MB)

RS08-01 Counterbalance valve
Ürün broşürü EN

(0.38 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Ürün broşürü TR

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Ürün broşürü EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Ürün broşürü TR

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Ürün broşürü EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Ürün broşürü TR

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Ürün broşürü EN

(1.68 MB)