Teknik veriler
Nominal basınç [MPa] | 0.05 |
---|---|
Nominal basınç [bar] | 0.5 |
Montaj somunu | (Sab. somunu) olmadan |
Tespit vidası, FSA | 12LR |
Kontrast paneli | Olmadan |
Malzeme, çerçeve, FSA | Alüminyum |
Malzeme, konnektör, FSA | Alüminyum |
Ek işlev (+ banjo cıvatası) | Olmadan |
Boru malzemesi | Cam |
Boru geometrisi | Yuvarlak |
Malzeme, O-ring/sızdırmazlık halkası | NBR |
Nominal boyut FSA/FSK | 88 |
Onay/test sertifikası | Onay yok |
İndirmeler
Ürün kategorisi seviyesinde CAD verileri bulunamıyor. Bunun yerine, doğrudan bireysel ürün seviyesinde bulunabilir.
Ortam

FSAR Fluid level gauge with pipe connection
Ürün broşürü
TR
(0.57 MB)

FSAR Fluid level gauge with pipe connection
Ürün broşürü
EN
(0.57 MB)