4WSE 6 E+H H01-24DG/V

Parça numarası
4097621
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
Tip, manuel geçersiz kılma Gizli manuel geçersiz kılma    
Model Standart
Manuel geçersiz kılma Evet
İşlev 4/4 yönlü valf
Harekete geçirme Manyetik
Valf serisi 4WSE 6 E+H
Bobin tasarımı 50-2345
Oyuk ISO 4401-03-02-0-05
Qmax valfleri [l/dk] 25
Ürün ailesi 4WSE 6 EH
Konnektör tipi DIN EN 1'e göre bağlantı fişi
Basınç aralığı P [bar] 0 - 350
Bobin 24 V DC
Hacim akış aralığı Q [l/dk] 0 - 25
İşlev Tapa valfi
Akış hızı aralığı Q [l/dk] 0 - 25
Nominal boyut 6
Nesne ataması 4WSE 6 E+H H01-24DG/V
Pmax [bar] 350
Kontrol tipi Doğrudan etkili
Kurulum tipi Diğer
Sızdırmazlık malzemesi FKM
Parça numarası 4097621
Parça numarası, bobin 3274861
Tasarım Manifold monteli

İndirmeler

Ürün kategorisi seviyesinde CAD verileri bulunamıyor. Bunun yerine, doğrudan bireysel ürün seviyesinde bulunabilir.
Ortam
WSE 6 2/2, 3/2, 3/3, 3/4, 4/2, 4/3, 4/4 directional poppet valve
Ürün broşürü TR

(1.26 MB)

WSE 6 2/2, 3/2, 3/3, 3/4, 4/2, 4/3, 4/4 directional poppet valve
Ürün broşürü EN

(1.26 MB)

WSER6 Directional poppet valve
Ürün broşürü TR

(1.35 MB)

WSER6 Directional poppet valve
Ürün broşürü EN

(1.35 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Ürün broşürü TR

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Ürün broşürü EN

(0.12 MB)

Accessories for Industrial valves
Ürün broşürü TR

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
Ürün broşürü EN

(1.27 MB)