Teknik veriler
Oyuk | ISO7368 11-9-1-16 |
---|---|
Ürün ailesi | LD-CCE .. RM |
Nominal boyut | 50 |
Pmax [bar] | 420 |
Sızdırmazlık malzemesi | NBR |
M20003657 | LD |
M20003659 | RM |
M20003658 | X |
M20003660 | - |
M20003677 | X |
M20003678 | 0 |
M20003679 | 3 |
M20003680 | 6 |
M20003636 | 0 |
M20003637 | 8 |
M20003638 | 6 |
M20003639 | 0 |
M20003640 | 6 |
Tasarım | Kartuşlu valfler (mantık) |
M20003676 | 0 |
İndirmeler
Ürün kategorisi seviyesinde CAD verileri bulunamıyor. Bunun yerine, doğrudan bireysel ürün seviyesinde bulunabilir.
Ortam

LD-CCE Control cover for 2-way cartridge
Ürün broşürü
TR
(3.46 MB)

LD-CCE Control cover for 2-way cartridge
Ürün broşürü
EN
(3.46 MB)