LD-CCE 25 H 6 RM/N

Parça numarası
4085388
Daha üst düzey ürün grubuna
Stokta
Parça
Teknik veriler
Ayrıntılı Bilgiler
Oyuk ISO7368 08-3-1-16
Ürün ailesi LD-CCE .. RM
Nominal boyut 25
Pmax [bar] 420
Sızdırmazlık malzemesi NBR
M20003657 LD
M20003659 RM
M20003658 X
M20003660 -
M20003677 X
M20003678 0
M20003679 3
M20003680 6
M20003636 0
M20003637 6
M20003638 6
M20003639 0
M20003640 6
Tasarım Kartuşlu valfler (mantık)
M20003676 0

İndirmeler

Ürün kategorisi seviyesinde CAD verileri bulunamıyor. Bunun yerine, doğrudan bireysel ürün seviyesinde bulunabilir.
Ortam
LD-CCE Control cover for 2-way cartridge
Ürün broşürü TR

(3.46 MB)

LD-CCE Control cover for 2-way cartridge
Ürün broşürü EN

(3.46 MB)