LD-CCE 80 H 6 1D/N

Parça numarası
4085139
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
Oyuk ISO7368 13-13-1-16
Ürün ailesi LD-CCE .. 1D
Nominal boyut 80
Pmax [bar] 420
Sızdırmazlık malzemesi NBR
M20003657 LD
M20003659 1D
M20003658 X
M20003660 -
M20003677 X
M20003678 0
M20003679 1
M20003680 0
M20003636 0
M20003637 14
M20003638 10
M20003639 0
M20003640 0
Tasarım Kartuşlu valfler (mantık)
M20003676 0

İndirmeler

Ürün kategorisi seviyesinde CAD verileri bulunamıyor. Bunun yerine, doğrudan bireysel ürün seviyesinde bulunabilir.
Ortam
LD-CCE Control cover for 2-way cartridge
Ürün broşürü TR

(3.46 MB)

LD-CCE Control cover for 2-way cartridge
Ürün broşürü EN

(3.46 MB)