DB16P-01-C-N-050K

Parça numarası
4073189
Üst ürün grubuna
Stokta
PCE
Teknik veriler
Ayrıntılı Bilgiler
Ek işlev Yok
Sürüm Yok
Basınç ayarı [bar] Ön ayar yok
Standart Tahliye valfi
Ayar tipi Araç
Oyuk FC16-2
Qmax valfleri [l/dk] 300
Ürün ailesi DB16P
Basınç ayarı r. ür. f. [bar] ür. f. [bar] 5 - 345
İşlev Makara valfi
Akış hızı aralığı Q [l/dk] 0 - 300
Basınç ayar aralığı [bar] 5 - 35
Nominal boyut 16
Nesne ataması DB16P-01-C-N-050K
Pmax [bar] 350
Kontrol tipi Pilot kumandalı
Kurulum tipi UNF
Sızdırmazlık malzemesi NBR
Parça numarası 4073189
Tasarım Kartuş

İndirmeler

Ürün kategorisi seviyesinde CAD verileri bulunamıyor. Bunun yerine, doğrudan bireysel ürün seviyesinde bulunabilir.
Ortam
DB16P-01 Pressure Relief Valve
Ürün broşürü TR

(0.22 MB)

DB16P-01 Pressure Relief Valve
Ürün broşürü EN

(0.22 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Ürün broşürü TR

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Ürün broşürü EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Ürün broşürü TR

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Ürün broşürü EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Ürün broşürü TR

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Ürün broşürü EN

(1.68 MB)

DBM10120APY-01 Pressure relief valve
Ürün broşürü TR

(0.41 MB)

DBM10120APY-01 Pressure relief valve
Ürün broşürü EN

(0.41 MB)