PPV100-56-FR09-37B4-K-1080-4605 *

Parça numarası
4054435
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
Geçişli tahrik Tek pompa
Bağlantı noktaları SAE, BSPF/metrik
Konum, port 1 Eksenel
Denetleyici Güç kontrolü
Contalar Viton
Şaft SAE C anahtarlı şaft
Montaj flanşı SAE C montaj flanşı 4 delikli
Dönme yönü Saat yönünde dönüş
Deplasman 56
Ayar aralığı Olmadan
Boyut PPV100