PDR16P-01-C-N-330-0 §0605

Parça numarası
4010822
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
Bobin Bobinsiz
Tüketici akış hızı, üretim F 0 - 240
İşlev Prop. basınç düşürme valfi
Tip, manuel geçersiz kılma Manuel geçersiz kılma yok        
Model Standart
Manuel geçersiz kılma Hayır
Harekete geçirme Orantılı
Bobin tasarımı 40-1836
Ayar tipi Yok
Oyuk FC16-3
Qmax valfleri [l/dk] 240
Ürün ailesi PDR16P
Basınç ayarı r. ür. f. [bar] ür. f. [bar] 12 - 350
Konnektör tipi Bobinsiz
Basınç ayar aralığı [bar] 12 - 230
Nominal boyut 16
Pmax [bar] 350
Kontrol tipi Pilot kumandalı
Kurulum tipi UNF
Sızdırmazlık malzemesi NBR
Parça numarası, bobin -
Tasarım Kartuş

İndirmeler

Ürün kategorisi seviyesinde CAD verileri bulunamıyor. Bunun yerine, doğrudan bireysel ürün seviyesinde bulunabilir.
Ortam
Conditions and Instructions for Valves
Ürün broşürü TR

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Ürün broşürü EN

(0.12 MB)

Solenoid Coils for Proportional Valves
Ürün broşürü TR

(0.76 MB)

Solenoid Coils for Proportional Valves
Ürün broşürü EN

(0.76 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Ürün broşürü TR

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Ürün broşürü EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Ürün broşürü TR

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Ürün broşürü EN

(1.68 MB)