DR12P-01-C-N-330V §0605

Parça numarası
4010479
Üst ürün grubuna
Stokta
PCE
Teknik veriler
Ayrıntılı Bilgiler
Ek işlev Yok
Sürüm Yok
Basınç ayarı [bar] Ön ayar yok
Standart Basınç kontrol valfi
Ayar tipi Araç
Oyuk FC12-3
Qmax valfleri [l/dk] 180
Ürün ailesi DR12P
Basınç ayarı r. ür. f. [bar] ür. f. [bar] 15 - 345
İşlev Makara valfi
Akış hızı aralığı Q [l/dk] 0 - 180
Basınç ayar aralığı [bar] 15 - 228
Nominal boyut 12
Nesne ataması DR12P-01-C-N-330V
Pmax [bar] 350
Kontrol tipi Pilot kumandalı
Kurulum tipi UNF
Sızdırmazlık malzemesi NBR
Parça numarası 4010479
Tasarım Kartuş

İndirmeler

Ürün kategorisi seviyesinde CAD verileri bulunamıyor. Bunun yerine, doğrudan bireysel ürün seviyesinde bulunabilir.
Ortam
DR12P-01 3-Way Pressure Reducing Valve
Ürün broşürü TR

(0.82 MB)

DR12P-01 3-Way Pressure Reducing Valve
Ürün broşürü EN

(0.82 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Ürün broşürü TR

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Ürün broşürü EN

(0.12 MB)