DB4E-01X-100F60

Parça numarası
398831
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
Ek işlev Yok
Sürüm Yok
Basınç ayarı [bar] 60
Standart Tahliye valfi
Ayar tipi Ayarlanamaz
Oyuk 06020
Qmax valfleri [l/dk] 30
Ürün ailesi DB4E
Basınç ayarı r. ür. f. [bar] ür. f. [bar] 4 - 630
İşlev Tapa valfi
Akış hızı aralığı Q [l/dk] 0 - 30
Basınç ayar aralığı [bar] 10 - 100
Nominal boyut 4
Pmax [bar] 630
Kontrol tipi Doğrudan etkili
Kurulum tipi Metrik
Sızdırmazlık malzemesi FKM
Tasarım Kartuş

İndirmeler

Ürün kategorisi seviyesinde CAD verileri bulunamıyor. Bunun yerine, doğrudan bireysel ürün seviyesinde bulunabilir.
Ortam
DB4E Pressure Relief Valve
Ürün broşürü TR

(0.3 MB)

DB4E Pressure Relief Valve
Ürün broşürü EN

(0.3 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Ürün broşürü TR

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Ürün broşürü EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Ürün broşürü TR

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Ürün broşürü EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Ürün broşürü TR

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Ürün broşürü EN

(1.68 MB)