Teknik veriler
Ek işlev | Anahtar konumu takibi |
---|---|
Model | Konik tıpa tipi |
İşlev | Çek valf |
Ayar tipi | Yok |
Oyuk | FC10-2 |
Qmax valfleri [l/dk] | 80 |
Ürün ailesi | RV10A |
Çatlama basıncı [bar] | 0,35 |
Hacim akış aralığı Q [l/dk] | 0 - 80 |
Nominal boyut | 10 |
Nesne ataması | RV10A-51E-C-N-05 |
Pmax [bar] | 350 |
Kontrol tipi | Doğrudan etkili |
Kurulum tipi | UNF |
Sızdırmazlık malzemesi | NBR |
Tasarım | Kartuş |
Parça numarası | 3987381 |
İndirmeler
Ürün kategorisi seviyesinde CAD verileri bulunamıyor. Bunun yerine, doğrudan bireysel ürün seviyesinde bulunabilir.
Ortam
Conditions and Instructions for Valves
Ürün broşürü
TR
(0.12 MB)
Conditions and Instructions for Valves
Ürün broşürü
EN
(0.12 MB)