RS08-01-C-N-4-500V330

Parça numarası
3975860
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
Basınç ayarı [bar] 228
İşlev Karşı denge valfi
Pilot oran 4
Ayar tipi Araç
Oyuk FC08-3
Qmax valfleri [l/dk] 38
Ürün ailesi RS08
Basınç ayarı r. ür. f. [bar] ür. f. [bar] 50 - 350
Hacim akış aralığı Q [l/dk] 0 - 38
Basınç ayar aralığı [bar] 50 - 350
Nominal boyut 8
Nesne ataması RS08-01-C-N-4-500V330
Pmax [bar] 350
Kontrol tipi Doğrudan etkili
Kurulum tipi UNF
Sızdırmazlık malzemesi NBR
Parça numarası 3975860
Tasarım Kartuş

İndirmeler

Ürün kategorisi seviyesinde CAD verileri bulunamıyor. Bunun yerine, doğrudan bireysel ürün seviyesinde bulunabilir.
Ortam
RS08-01 Counterbalance valve
Ürün broşürü TR

(0.38 MB)

RS08-01 Counterbalance valve
Ürün broşürü EN

(0.38 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Ürün broşürü TR

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Ürün broşürü EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Ürün broşürü TR

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Ürün broşürü EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Ürün broşürü TR

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Ürün broşürü EN

(1.68 MB)