Çerezler devre dışı bırakıldığında mağaza düzgün çalışmayacaktır.
LLCM-CAE 40 B6 EU 60
Üst ürün grubuna
Teknik veriler
Ayrıntılı Bilgiler
Oyuk |
ISO7368 BD-10-2-A |
Qmax valfleri [l/dk] |
1.800 |
Ürün ailesi |
LLCM-CAE 40 |
Nominal boyut |
40 |
Pmax [bar] |
350 |
Sızdırmazlık malzemesi |
NBR |
M20003657 |
LLCM |
M20003659 |
X |
M20003658 |
X |
M20003660 |
- |
M20003677 |
X |
M20003678 |
- |
M20003679 |
0 |
M20003680 |
6 |
M20003636 |
1 |
M20003637 |
0 |
M20003638 |
0 |
M20003639 |
0 |
M20003640 |
1 |
Tasarım |
Kartuşlu valfler (mantık) |
M20003676 |
60 |