FAM-10/15-X-2-E-05-R-H-C1-AC3-2

Parça numarası
3969480
Üst ürün grubuna
Stokta
PCE
Teknik veriler
Ayrıntılı Bilgiler
Standart EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN 55011:2009 + A1:2010, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Ek detaylar Z= seri
Ölçüm teknolojisi AC= AS ve CS ile
Filtreleme değeri Z= filtre elemanı olmadan
Filtre malzemesi Z= olmadan
Voltaj E= 220 V - 60 Hz - 3 Ph
Sürüm 4= ısıtıcılı mobil
Çalışma ortamı X= HFD sıvıları
Boyut ve nominal akış hızı 10/15= 15 l/dak

İndirmeler

Ürün kategorisi seviyesinde CAD verileri bulunamıyor. Bunun yerine, doğrudan bireysel ürün seviyesinde bulunabilir.
Ortam
BUW4166128-00002
İşletme/bakım talimatları TR

(4.06 MB)

BUW4592901-00002
İşletme/bakım talimatları TR

(3.53 MB)