Teknik veriler
Manuel geçersiz kılma CX | Manuel geçersiz kılma olmadan |
---|---|
Anahtar konumu takibi CX | Anahtar konum gösterimi olmadan |
Model kodu CX | CX08M (2/2 - F) |
Valf yuvası contası | PTFE |
Conta, dinamik | PTFE |
Conta, statik | FPM |
Gövde malzemesi CX | Pirinç |
Bağlantı boyutu CX | G 1/2 |
Nominal boyut DN CX | 20 |
Nominal basınç – CX | 0–160 bar |
Anahtarlama işlevi CX | NC |
Seri CX | 2/2 yollu modül |
Onay/test sertifikası | Onay yok |
İndirmeler
Ürün kategorisi seviyesinde CAD verileri bulunamıyor. Bunun yerine, doğrudan bireysel ürün seviyesinde bulunabilir.
Ortam
Operating manual Coaxial Valves
İşletme/bakım talimatları
TR
(0.8 MB)
Operating manual Coaxial Valves
İşletme/bakım talimatları
EN
(0.8 MB)
CX06M to CX08M pilot operated 2/2 Way Coaxial Valve
Ürün broşürü
TR
(0.53 MB)
CX06M to CX08M pilot operated 2/2 Way Coaxial Valve
Ürün broşürü
EN
(0.53 MB)