DR12P-01-C-N-500V §0605

Parça numarası
3914739
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
Ek işlev Yok
Sürüm Yok
Basınç ayarı [bar] Ön ayar yok
Standart Basınç kontrol valfi
Ayar tipi Araç
Oyuk FC12-3
Qmax valfleri [l/dk] 180
Ürün ailesi DR12P
Basınç ayarı r. ür. f. [bar] ür. f. [bar] 15 - 345
İşlev Makara valfi
Akış hızı aralığı Q [l/dk] 0 - 180
Basınç ayar aralığı [bar] 15 - 345
Nominal boyut 12
Pmax [bar] 350
Kontrol tipi Pilot kumandalı
Kurulum tipi UNF
Sızdırmazlık malzemesi NBR
Tasarım Kartuş

İndirmeler

Ürün kategorisi seviyesinde CAD verileri bulunamıyor. Bunun yerine, doğrudan bireysel ürün seviyesinde bulunabilir.
Ortam
DR12P-01 3-Way Pressure Reducing Valve
Ürün broşürü TR

(0.82 MB)

DR12P-01 3-Way Pressure Reducing Valve
Ürün broşürü EN

(0.82 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Ürün broşürü TR

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Ürün broşürü EN

(0.12 MB)