FAM-5-M-2-B-05-R-H-S-A-2

Parça numarası
3862107
Üst ürün grubuna
Stokta
her biri 1 PCE
Teknik veriler
Ayrıntılı Bilgiler
Standart EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN 55011:2009 + A1:2010, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Boyut 5
Ek detaylar Z= hiçbiri
Ölçüm teknolojisi A= Su sensörü
Kontrol konsepti S= Standart
Vakum pompası tipi R= Döner kanatlı vakum pompası
Filtre boyutu 05
Voltaj B= 415 V - 50 Hz - 3 Ph
Isıtıcı H= Isıtıcı
Sürüm 2= mobil
Çalışma ortamı M= Madeni yağ

İndirmeler

Ürün kategorisi seviyesinde CAD verileri bulunamıyor. Bunun yerine, doğrudan bireysel ürün seviyesinde bulunabilir.
Ortam
LVU-CD LowViscosity Unit - Coalescer Diesel
Ürün broşürü TR

(2.9 MB)

LVU-CD LowViscosity Unit - Coalescer Diesel
Ürün broşürü EN

(2.9 MB)

FAM 3000 series FluidAqua Mobil
Ürün broşürü TR

(2.07 MB)

FAM 3000 series FluidAqua Mobil
Ürün broşürü EN

(2.07 MB)