FSA-0900-2.10405/O2/M12.000

Parça numarası
3858749
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
Nominal basınç [MPa] 0.05
Nominal basınç [bar] 0.5
Yüzey koruması Çelik, çinko kaplı (vida + somun)
Montaj somunu (Sab. somunu) ile
Tespit vidası, FSA M12
Kontrast paneli Olmadan
Malzeme, çerçeve, FSA Çelik
Malzeme, konnektör, FSA Alüminyum
Ek işlev (+ banjo cıvatası) Olmadan
Boru malzemesi PA
Boru geometrisi Yuvarlak
Conta/O-ring 0
Malzeme, O-ring/sızdırmazlık halkası FPM
Nominal boyut FSA/FSK 900
Model, FSA/FSK FSA
Onay/test sertifikası Onay yok

İndirmeler

Ürün kategorisi seviyesinde CAD verileri bulunamıyor. Bunun yerine, doğrudan bireysel ürün seviyesinde bulunabilir.
Ortam
FSA Fluid level gauge - long version
Ürün broşürü TR

(0.56 MB)

FSA Fluid level gauge - long version
Ürün broşürü EN

(0.56 MB)