LLCM-CAE 25 B6 EU 60

Parça numarası
3858455
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
Oyuk ISO7368 BB-08-2-A
Qmax valfleri [l/dk] 515
Ürün ailesi LLCM-CAE 25
Nominal boyut 25
Pmax [bar] 350
Sızdırmazlık malzemesi NBR
M20003657 LLCM
M20003659 X
M20003658 X
M20003660 -
M20003677 X
M20003678 -
M20003679 0
M20003680 6
M20003636 1
M20003637 0
M20003638 0
M20003639 0
M20003640 1
Tasarım Kartuşlu valfler (mantık)
M20003676 60