HRBGS 3 A 25-32 TPE73 ST M BL

Parça numarası
3843688
Üst ürün grubuna
Stokta
PCE
Teknik veriler
Ayrıntılı Bilgiler
Uygulama, kelepçe Boru montajı, Kablo + hortum montajı
Boru ExDø - D1 - Buegu kelepçe [mm] 25
Boru ExDø - D2 - Buegu kelepçe [mm] 32
Boyut, Buegu kelepçe Boyut 3
Tasarım parçası, Buegu kelepçe Tertibat A

İndirmeler

Ürün kategorisi seviyesinde CAD verileri bulunamıyor. Bunun yerine, doğrudan bireysel ürün seviyesinde bulunabilir.
Ortam
HYDAC Clamps
Ürün broşürü TR

(0.53 MB)

HYDAC Clamps
Ürün broşürü EN

(0.53 MB)