SRP12-01-C-N-16.1H

Parça numarası
3827336
Üst ürün grubuna
Stokta
PCE
Teknik veriler
Ayrıntılı Bilgiler
Ayar tipi Manuel
Oyuk FC12-3
Qmax valfleri [l/dk] 120
Q ürün ailesi [l/dk] 20 - 105
Ürün ailesi SRP12
Akış hızı aralığı [l/dk] 30 - 55
İşlev Makara valfi
İşlev Akış kontrol valfi
Nominal boyut 12
Nesne ataması SRP12-01-C-N-16.1H
Pmax [bar] 350
Kontrol tipi Doğrudan etkili
Kurulum tipi UNF
Sızdırmazlık malzemesi NBR
Parça numarası 3827336
Tasarım Kartuş

İndirmeler

Ürün kategorisi seviyesinde CAD verileri bulunamıyor. Bunun yerine, doğrudan bireysel ürün seviyesinde bulunabilir.
Ortam
SRP12 3-Way Flow Regulator
Ürün broşürü TR

(0.25 MB)

SRP12 3-Way Flow Regulator
Ürün broşürü EN

(0.25 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Ürün broşürü TR

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Ürün broşürü EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Ürün broşürü TR

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Ürün broşürü EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Ürün broşürü TR

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Ürün broşürü EN

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Ürün broşürü TR

(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Ürün broşürü EN

(0.11 MB)