Teknik veriler
Manuel geçersiz kılma CX | Manuel geçersiz kılma olmadan |
---|---|
Anahtar konumu takibi CX | Anahtar konum gösterimi olmadan |
Montaj braketi CX | Montaj braketsiz |
Model kodu CX | CX EX 3/2 |
Valf yuvası contası | FPM |
Conta, dinamik | PTFE |
Conta, statik | FPM |
Elektrik bağlantısı, ana solenoid | GSD EN 175301-803 (WS) ile |
Güç tüketimi [W] | 23 |
Ana solenoid voltajı [V] | 24 V DC |
Kv değeri, CX, doğrudan etkili [m³/sa] | 2.5 |
Gövde malzemesi CX | Pirinç |
Bağlantı boyutu CX | G 1/4 |
Nominal boyut DN CX | 10 |
Nominal basınç – CX | 0–20 bar |
Anahtarlama işlevi CX | NC |
Seri CX | 3/2 yollu |
Onay/test sertifikası | ATEX |
İndirmeler
Ürün kategorisi seviyesinde CAD verileri bulunamıyor. Bunun yerine, doğrudan bireysel ürün seviyesinde bulunabilir.
Ortam
CX EX 3/2-way Coaxial Valve, direct acting
Ürün broşürü
TR
(0.32 MB)
CX EX 3/2-way Coaxial Valve, direct acting
Ürün broşürü
EN
(0.32 MB)