CX EX-2/2-D/C-2/10/020/014/ 24V

Parça numarası
3824786
Üst ürün grubuna
Stokta
PCE
Teknik veriler
Ayrıntılı Bilgiler
Manuel geçersiz kılma CX Manuel geçersiz kılma olmadan
Anahtar konumu takibi CX Anahtar konum gösterimi olmadan
Montaj braketi CX Montaj braketsiz
Model kodu CX CX EX 2/2
Valf yuvası contası FPM
Conta, dinamik PTFE
Conta, statik FPM
Elektrik bağlantısı, ana solenoid GSD EN 175301-803 (WS) ile
Güç tüketimi [W] 23
Ana solenoid voltajı [V] 24 V DC
Kv değeri, CX, doğrudan etkili [m³/sa] 2.5
Gövde malzemesi CX Pirinç
Bağlantı boyutu CX G 1/4
Nominal boyut DN CX 10
Nominal basınç – CX 0–20 bar
Anahtarlama işlevi CX NC
Seri CX 2/2 yollu
Onay/test sertifikası ATEX

İndirmeler

Ürün kategorisi seviyesinde CAD verileri bulunamıyor. Bunun yerine, doğrudan bireysel ürün seviyesinde bulunabilir.
Ortam
CX EX 2/2-way Coaxial Valve Direct acting
Ürün broşürü TR

(0.62 MB)

CX EX 2/2-way Coaxial Valve Direct acting
Ürün broşürü EN

(0.62 MB)