DR10P-01-C-V-180H

Parça numarası
3804658
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
Ek işlev Yok
Sürüm Yok
Standart Basınç kontrol valfi
Ayar tipi Manuel
Oyuk FC10-3
Qmax valfleri [l/dk] 100
Ürün ailesi DR10P
Basınç ayarı r. ür. f. [bar] ür. f. [bar] 8 - 345
İşlev Makara valfi
Akış hızı aralığı Q [l/dk] 0 - 100
Basınç ayar aralığı [bar] 8 - 124
Nominal boyut 10
Pmax [bar] 350
Kontrol tipi Pilot kumandalı
Kurulum tipi UNF
Sızdırmazlık malzemesi FKM
Tasarım Kartuş

İndirmeler

Ürün kategorisi seviyesinde CAD verileri bulunamıyor. Bunun yerine, doğrudan bireysel ürün seviyesinde bulunabilir.
Ortam
DR10P-01 Pressure Reducing Valve
Ürün broşürü TR

(0.3 MB)

DR10P-01 Pressure Reducing Valve
Ürün broşürü EN

(0.3 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Ürün broşürü TR

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Ürün broşürü EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Ürün broşürü TR

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Ürün broşürü EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Ürün broşürü TR

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Ürün broşürü EN

(1.68 MB)