4WERA 10 D S01-24DG/V

Parça numarası
3803742
Üst ürün grubuna
Stokta
PCE
Teknik veriler
Ayrıntılı Bilgiler
Tip, manuel geçersiz kılma Manuel geçersiz kılma yok        
Model Anahtar konumu takibi
Manuel geçersiz kılma Hayır
İşlev 4/2 yönlü valf
Harekete geçirme Manyetik
Valf serisi 4WERA 10 D
Oyuk ISO 4401-05-04-0-05
Qmax valfleri [l/dk] 120
Ürün ailesi 4WERA 10 D
Konnektör tipi DIN EN 1'e göre bağlantı fişi
Basınç aralığı P [bar] 0 - 320
Bobin 24 V DC
Hacim akış aralığı Q [l/dk] 0 - 120
İşlev Makara valfi
Akış hızı aralığı Q [l/dk] 0 - 120
Nominal boyut 10
Nesne ataması 4WERA 10 D S01-24DG/V
Pmax [bar] 320
Kontrol tipi Doğrudan etkili
Kurulum tipi Diğer
Sızdırmazlık malzemesi FKM
Parça numarası 3803742
Parça numarası, bobin TALEP ÜZERİNE
Tasarım Manifold monteli

İndirmeler

Ürün kategorisi seviyesinde CAD verileri bulunamıyor. Bunun yerine, doğrudan bireysel ürün seviyesinde bulunabilir.
Ortam
4WER10 4/2 and 4/3 Directional Spool Valves
Ürün broşürü TR

(1.25 MB)

4WER10 4/2 and 4/3 Directional Spool Valves
Ürün broşürü EN

(1.25 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Ürün broşürü TR

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Ürün broşürü EN

(0.12 MB)

Industrial Valves
Ürün broşürü TR

(34.8 MB)

Industrial Valves
Ürün broşürü EN

(34.8 MB)

Accessories for Industrial valves
Ürün broşürü TR

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
Ürün broşürü EN

(1.27 MB)