4WER0 6 E S01-24DG/V

Parça numarası
3803701
Üst ürün grubuna
Stokta
PCE
Teknik veriler
Ayrıntılı Bilgiler
Tip, manuel geçersiz kılma Manuel geçersiz kılma yok        
Model Anahtar konumu takibi
Manuel geçersiz kılma Hayır
İşlev 4/3 yönlü valf
Harekete geçirme Manyetik
Valf serisi 4WER0 6 E
Oyuk ISO 4401-03-02-0-05
Qmax valfleri [l/dk] 80
Ürün ailesi 4WER0 6 E
Konnektör tipi DIN EN 1'e göre bağlantı fişi
Basınç aralığı P [bar] 0 - 350
Bobin 24 V DC
Hacim akış aralığı Q [l/dk] 0 - 80
İşlev Makara valfi
Akış hızı aralığı Q [l/dk] 0 - 80
Nominal boyut 6
Nesne ataması 4WER0 6 E S01-24DG/V
Pmax [bar] 350
Kontrol tipi Doğrudan etkili
Kurulum tipi Diğer
Sızdırmazlık malzemesi FKM
Parça numarası 3803701
Parça numarası, bobin TALEP ÜZERİNE
Tasarım Manifold monteli

İndirmeler

Ürün kategorisi seviyesinde CAD verileri bulunamıyor. Bunun yerine, doğrudan bireysel ürün seviyesinde bulunabilir.
Ortam
4WER6 4/2- and 4/3-way directional spool valve
Ürün broşürü TR

(1.4 MB)

4WER6 4/2- and 4/3-way directional spool valve
Ürün broşürü EN

(1.4 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Ürün broşürü TR

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Ürün broşürü EN

(0.12 MB)

Industrial Valves
Ürün broşürü TR

(34.8 MB)

Industrial Valves
Ürün broşürü EN

(34.8 MB)

Accessories for Industrial valves
Ürün broşürü TR

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
Ürün broşürü EN

(1.27 MB)