PVV103-1-32FHRMAPCS005-2500 *

Parça numarası
3799941
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
Geçişli tahrik Tek p. hazırlamalı içten tahrik için
Konum, port 1 Radyal
Denetleyici Orantılı ayarlama
Contalar NBR
Şaft ISO anahtarlı şaft çap 25 mm
Montaj flanşı ISO montaj flanşı çap 100 4 delikli
Dönme yönü Saat yönünde dönüş
Deplasman 32
Ayar aralığı 20–250
Boyut PVV103-1