PVV103-05-16FHRMAPCLS003-2500 *

Parça numarası
3799931
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
Geçişli tahrik Tek p. hazırlamalı içten tahrik için
Konum, port 1 Radyal
Denetleyici Yük algılaması kontrolü, 2 kad. basınç ay. 1 kad. sabit
Contalar NBR
Şaft ISO anahtarlı şaft çap 20 mm
Montaj flanşı ISO montaj flanşı çap 80 4 delikli
Dönme yönü Saat yönünde dönüş
Deplasman 16
Ayar aralığı 20–250
Boyut PVV103-05