PVV103-05-16FHRMAPCLS002-2500 *

Parça numarası
3799928
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
Geçişli tahrik Tek p. hazırlamalı içten tahrik için
Konum, port 1 Radyal
Denetleyici Uzaktan kumandalı basınç red. valfi, Yük algılaması kontrolü
Contalar NBR
Şaft ISO anahtarlı şaft çap 20 mm
Montaj flanşı ISO montaj flanşı çap 80 4 delikli
Dönme yönü Saat yönünde dönüş
Deplasman 16
Ayar aralığı 20–250
Boyut PVV103-05