WS08C-01-C-N-24DG

Parça numarası
3778048
Üst ürün grubuna
Stokta
PCE
Teknik veriler
Ayrıntılı Bilgiler
Tip, manuel geçersiz kılma Manuel geçersiz kılma yok        
Model Standart
Manuel geçersiz kılma Hayır
İşlev 3/2 yönlü valf
Harekete geçirme Manyetik
Valf serisi WS08C-01
Bobin tasarımı 50-1836
Oyuk FC08-3
Qmax valfleri [l/dk] 22
Ürün ailesi WS08C
Konnektör tipi DIN EN 1'e göre bağlantı fişi
Basınç aralığı P [bar] 0 - 350
Bobin 24 V DC
Hacim akış aralığı Q [l/dk] 0 - 22
İşlev Tapa valfi
Akış hızı aralığı Q [l/dk] 0 - 22
Nominal boyut 8
Nesne ataması WS08C-01-C-N-24DG
Pmax [bar] 350
Kontrol tipi Doğrudan etkili
Kurulum tipi UNF
Sızdırmazlık malzemesi NBR
Parça numarası 3778048
Parça numarası, bobin 915142
Tasarım Kartuş

İndirmeler

Ürün kategorisi seviyesinde CAD verileri bulunamıyor. Bunun yerine, doğrudan bireysel ürün seviyesinde bulunabilir.
Ortam
WS08C-01 3/2-way solenoid directional valve
Ürün broşürü TR

(0.32 MB)

WS08C-01 3/2-way solenoid directional valve
Ürün broşürü EN

(0.32 MB)

WS08C-45 3/2 Directional Poppet Valve, Low Temperature Application
Ürün broşürü TR

(0.79 MB)

WS08C-45 3/2 Directional Poppet Valve, Low Temperature Application
Ürün broşürü EN

(0.79 MB)

LM06W-01 2/2 Directional Valve, manually operated
Ürün broşürü TR

(0.42 MB)

LM06W-01 2/2 Directional Valve, manually operated
Ürün broşürü EN

(0.42 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Ürün broşürü TR

(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Ürün broşürü EN

(1.11 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Ürün broşürü TR

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Ürün broşürü EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Ürün broşürü TR

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Ürün broşürü EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Ürün broşürü TR

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Ürün broşürü EN

(0.12 MB)