4WMH 10 E 01/V

Parça numarası
3766555
Üst ürün grubuna
Stokta
PCE
Teknik veriler
Ayrıntılı Bilgiler
Tip, manuel geçersiz kılma Manuel geçersiz kılma yok        
Model Standart
Manuel geçersiz kılma Hayır
İşlev 4/3 yönlü valf
Harekete geçirme Manuel olarak
Valf serisi 4WMH 10 E
Oyuk PLAKA MONTELİ
Qmax valfleri [l/dk] 150
Ürün ailesi 4WMH 10 E
Konnektör tipi Bobinsiz
Basınç aralığı P [bar] 0 - 320
Bobin Bobinsiz
Hacim akış aralığı Q [l/dk] 0 - 150
İşlev Makara valfi
Akış hızı aralığı Q [l/dk] 0 - 150
Nominal boyut 10
Nesne ataması 4WMH 10 E 01/V
Pmax [bar] 320
Kontrol tipi Doğrudan etkili
Kurulum tipi Diğer
Sızdırmazlık malzemesi FKM
Parça numarası 3766555
Parça numarası, bobin -
Tasarım Manifold monteli

İndirmeler

Ürün kategorisi seviyesinde CAD verileri bulunamıyor. Bunun yerine, doğrudan bireysel ürün seviyesinde bulunabilir.
Ortam
4WMH 6 to 10 Directional Valves lever op
Ürün broşürü TR

(1.13 MB)

4WMH 6 to 10 Directional Valves lever op
Ürün broşürü EN

(1.13 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Ürün broşürü TR

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Ürün broşürü EN

(0.12 MB)

Accessories for Industrial valves
Ürün broşürü TR

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
Ürün broşürü EN

(1.27 MB)