RVF-G1/4-R-01-N-2

Parça numarası
3764908
Üst ürün grubuna
Stokta
PCE
Teknik veriler
Ayrıntılı Bilgiler
Ek işlev Port 2'den 1'ye
İşlev Çek valf
Ayar tipi Yok
Oyuk EBR RVF-G1/4
Qmax valfleri [l/dk] 20
Ürün ailesi RVF-G1/4-R
Çatlama basıncı [bar] 0,15
Hacim akış aralığı Q [l/dk] 0 - 20
Nominal boyut 5
Nesne ataması RVF-G1/4-R-01-N-2
Pmax [bar] 500
Kontrol tipi Doğrudan etkili
Kurulum tipi İnç
Sızdırmazlık malzemesi NBR
Parça numarası 3764908
Tasarım Kartuş

İndirmeler

Ürün kategorisi seviyesinde CAD verileri bulunamıyor. Bunun yerine, doğrudan bireysel ürün seviyesinde bulunabilir.
Ortam
RVF 1/4 - 3/8 Check valve
Ürün broşürü TR

(0.3 MB)

RVF 1/4 - 3/8 Check valve
Ürün broşürü EN

(0.3 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Ürün broşürü TR

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Ürün broşürü EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Ürün broşürü TR

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Ürün broşürü EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Ürün broşürü TR

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Ürün broşürü EN

(1.68 MB)