DB10-01-C-N-130V65

Parça numarası
3760279
Üst ürün grubuna
Stokta
PCE
Teknik veriler
Ayrıntılı Bilgiler
Ek işlev Yok
Sürüm Yok
Basınç ayarı [bar] 45
Standart Tahliye valfi
Ayar tipi Araç
Oyuk FC10-2
Qmax valfleri [l/dk] 60
Ürün ailesi DB10
Basınç ayarı r. ür. f. [bar] ür. f. [bar] 20 - 345
İşlev Tapa valfi
Akış hızı aralığı Q [l/dk] 0 - 60
Basınç ayar aralığı [bar] 20 - 90
Nominal boyut 10
Nesne ataması DB10-01-C-N-130V65
Pmax [bar] 350
Kontrol tipi Doğrudan etkili
Kurulum tipi UNF
Sızdırmazlık malzemesi NBR
Parça numarası 3760279
Tasarım Kartuş

İndirmeler

Ürün kategorisi seviyesinde CAD verileri bulunamıyor. Bunun yerine, doğrudan bireysel ürün seviyesinde bulunabilir.
Ortam
DB10-01 Pressure Relief Valve
Ürün broşürü TR

(0.23 MB)

DB10-01 Pressure Relief Valve
Ürün broşürü EN

(0.23 MB)

DB10PY-01 Pressure relief valve
Ürün broşürü TR

(0.4 MB)

DB10PY-01 Pressure relief valve
Ürün broşürü EN

(0.4 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Ürün broşürü TR

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Ürün broşürü EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Ürün broşürü TR

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Ürün broşürü EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Ürün broşürü TR

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Ürün broşürü EN

(1.68 MB)