FSA-0127-2.11003/N-/M12.200

Parça numarası
3746597
Üst ürün grubuna
Stokta
PCE
Teknik veriler
Ayrıntılı Bilgiler
Nominal basınç [MPa] 0.05
Nominal basınç [bar] 0.5
Yüzey koruması Paslanmaz çelik (vida + somun)
Montaj somunu (Sab. somunu) ile
Tespit vidası, FSA M12
Kontrast paneli Nötr
Malzeme, çerçeve, FSA Paslanmaz çelik
Malzeme, konnektör, FSA PA
Ek işlev (+ banjo cıvatası) Olmadan
Boru malzemesi Cam
Boru geometrisi Yuvarlak
Conta/O-ring 0
Malzeme, O-ring/sızdırmazlık halkası FPM
Nominal boyut FSA/FSK 127
Model, FSA/FSK FSA
Onay/test sertifikası Onay yok

İndirmeler

Ürün kategorisi seviyesinde CAD verileri bulunamıyor. Bunun yerine, doğrudan bireysel ürün seviyesinde bulunabilir.
Ortam
FSA Fluid level gauge - Riser tube made of glass
Ürün broşürü TR

(0.55 MB)

FSA Fluid level gauge - Riser tube made of glass
Ürün broşürü EN

(0.55 MB)