RSM10121-01-C-N-5-H420V

Parça numarası
3745619
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
Çözünürlük 20
İşlev Karşı denge valfi
Pilot oran 5
Ayar tipi Araç
Oyuk 10121
Qmax valfleri [l/dk] 60
Ürün ailesi RSM10121
Basınç ayarı r. ür. f. [bar] ür. f. [bar] 27 - 420
Hacim akış aralığı Q [l/dk] 0 - 60
Basınç ayar aralığı [bar] 240 - 420
Nominal boyut 10
Nesne ataması RSM10121-01-C-N-5-H420V
Pmax [bar] 420
Kontrol tipi Doğrudan etkili
Kurulum tipi Metrik
Sızdırmazlık malzemesi NBR
Parça numarası 3745619
Tasarım Kartuş

İndirmeler

Ürün kategorisi seviyesinde CAD verileri bulunamıyor. Bunun yerine, doğrudan bireysel ürün seviyesinde bulunabilir.
Ortam
RSM10121 Counterbalance Valve
Ürün broşürü TR

(1.03 MB)

RSM10121 Counterbalance Valve
Ürün broşürü EN

(1.03 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Ürün broşürü TR

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Ürün broşürü EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Ürün broşürü TR

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Ürün broşürü EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Ürün broşürü TR

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Ürün broşürü EN

(1.68 MB)