FSA-0076-2.00003/H-/M12.200

Parça numarası
3731882
Üst ürün grubuna
Stokta
PCE
Teknik veriler
Ayrıntılı Bilgiler
Nominal basınç [MPa] 0.05
Nominal basınç [bar] 0.5
Yüzey koruması Paslanmaz çelik (vida + somun)
Montaj somunu (Sab. somunu) ile
Tespit vidası, FSA M12
Kontrast paneli HYDAC
Malzeme, çerçeve, FSA Paslanmaz çelik
Malzeme, konnektör, FSA PA
Ek işlev (+ banjo cıvatası) Olmadan
Boru malzemesi PA
Boru geometrisi Oval
Conta/O-ring 0
Malzeme, O-ring/sızdırmazlık halkası FPM
Nominal boyut FSA/FSK 76
Model, FSA/FSK FSA
Onay/test sertifikası Onay yok

İndirmeler

Ürün kategorisi seviyesinde CAD verileri bulunamıyor. Bunun yerine, doğrudan bireysel ürün seviyesinde bulunabilir.
Ortam
FSA Fluid level gauge - Riser tube made of plastic
Ürün broşürü TR

(0.57 MB)

FSA Fluid level gauge - Riser tube made of plastic
Ürün broşürü EN

(0.57 MB)