ZW-DW06-01-PAB-8-V

Parça numarası
3719943
Daha üst düzey ürün grubuna
Stokta
Parça
Teknik veriler
Ayrıntılı Bilgiler
Ek işlev Yok
Sürüm Yok
Kontrol basıncı farkı [bar] 8
Standart Druckwaage
Konum valfi 2 yollu basınç dengeleyicisi
Ayar tipi Ayarlanamaz
Oyuk ISO 4401-03-02-0-05
Qmax valfleri [l/dk] 40
Ürün ailesi ZW-DW06
Basınç ayarı r. ür. f. [bar] ür. f. [bar] 4 - 33
İşlev Makara valfi
Akış hızı aralığı Q [l/dk] 0 - 40
Nominal boyut 6
Nesne ataması ZW-DW06-01-PAB-8-V
Pmax [bar] 350
Kontrol tipi Doğrudan etkili
Kurulum tipi Diğer
Sızdırmazlık malzemesi FKM
Parça numarası 3719943
Tasarım Sandviç plakalar

İndirmeler

Ürün kategorisi seviyesinde CAD verileri bulunamıyor. Bunun yerine, doğrudan bireysel ürün seviyesinde bulunabilir.
Ortam
Valves in sandwich plate design Nominal size 6
Ürün broşürü TR

(4.68 MB)

Valves in sandwich plate design Nominal size 6
Ürün broşürü EN

(4.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Ürün broşürü TR

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Ürün broşürü EN

(0.12 MB)

Industrial Valves
Ürün broşürü TR

(34.8 MB)

Industrial Valves
Ürün broşürü EN

(34.8 MB)

Accessories for Industrial valves
Ürün broşürü TR

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
Ürün broşürü EN

(1.27 MB)