WSM03230C-01-C-V-110AG

Parça numarası
3711376
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
Tip, manuel geçersiz kılma Manuel geçersiz kılma yok        
Model Standart
Manuel geçersiz kılma Hayır
İşlev 3/2 yönlü valf
Harekete geçirme Manyetik
Valf serisi WSM03230C-01
Bobin tasarımı 50-1836
Oyuk 03230
Qmax valfleri [l/dk] 12
Ürün ailesi WSM03230C
Konnektör tipi DIN EN 1'e göre bağlantı fişi
Basınç aralığı P [bar] 0 - 500
Bobin 110 V AC
Hacim akış aralığı Q [l/dk] 0 - 12
İşlev Tapa valfi
Akış hızı aralığı Q [l/dk] 0 - 12
Nominal boyut 3
Pmax [bar] 500
Kontrol tipi Doğrudan etkili
Kurulum tipi Metrik
Sızdırmazlık malzemesi FKM
Parça numarası, bobin 3019735
Tasarım Kartuş

İndirmeler

Ürün kategorisi seviyesinde CAD verileri bulunamıyor. Bunun yerine, doğrudan bireysel ürün seviyesinde bulunabilir.
Ortam
WSM03230C-01 3/2 Solenoid Directional Valve
Ürün broşürü TR

(0.45 MB)

WSM03230C-01 3/2 Solenoid Directional Valve
Ürün broşürü EN

(0.45 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Ürün broşürü TR

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Ürün broşürü EN

(0.12 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Ürün broşürü TR

(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Ürün broşürü EN

(1.11 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Ürün broşürü TR

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Ürün broşürü EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Ürün broşürü TR

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Ürün broşürü EN

(1.68 MB)