Teknik veriler
Bobin | 24 V orantılı |
---|---|
Tüketici akış hızı, üretim F | 0 - 100 |
İşlev | Prop. basınç düşürme valfi |
Basınç ayarı [bar] | Ön ayar yok |
Tip, manuel geçersiz kılma | Manuel geçersiz kılma yok |
Model | Standart |
Manuel geçersiz kılma | Hayır |
Harekete geçirme | Orantılı |
Bobin tasarımı | 0 |
Ayar tipi | Yok |
Oyuk | 12S30 |
Qmax valfleri [l/dk] | 100 |
Ürün ailesi | PDMC12S30P |
Basınç ayarı r. ür. f. [bar] ür. f. [bar] | 0 - 45 |
Konnektör tipi | Deutsch fiş konnektörü |
İşlev | Makara valfi |
Basınç ayar aralığı [bar] | 0 - 27 |
Nominal boyut | 12 |
Pmax [bar] | 60 |
Kontrol tipi | Pilot kumandalı |
Kurulum tipi | Kompakt |
Sızdırmazlık malzemesi | NBR |
Parça numarası, bobin | - |
Tasarım | Kartuşlu valfler |
İndirmeler
Ürün kategorisi seviyesinde CAD verileri bulunamıyor. Bunun yerine, doğrudan bireysel ürün seviyesinde bulunabilir.
Ortam

Conditions and Instructions for Valves
Ürün broşürü
TR
(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Ürün broşürü
EN
(0.12 MB)