P4WERE 06 Z30 D01-24PG E1A/V

Parça numarası
3708097
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
Bobin 24 V orantılı
Tüketici akış hızı, üretim F 0 - 80
İşlev Prop. yönlü valf
Tip, manuel geçersiz kılma Gizli manuel geçersiz kılma    
Model Standart
Manuel geçersiz kılma Evet
Harekete geçirme Orantılı
Bobin tasarımı OBE
Ayar tipi Yok
Oyuk ISO 4401-03-02-0-05
Qmax valfleri [l/dk] 80
Ürün ailesi P4WERE 6 Z
Konnektör tipi Yerleşik elektroniklerle
İşlev Makara valfi
Nominal boyut 6
Pmax [bar] 350
Kontrol tipi Doğrudan etkili
Kurulum tipi Diğer
Sızdırmazlık malzemesi FKM
Parça numarası, bobin -
Tasarım Manifold monteli

İndirmeler

Ürün kategorisi seviyesinde CAD verileri bulunamıyor. Bunun yerine, doğrudan bireysel ürün seviyesinde bulunabilir.
Ortam
P4WERE 06 4/3-Proportional Solenoid Valve
Ürün broşürü TR

(1.42 MB)

P4WERE 06 4/3-Proportional Solenoid Valve
Ürün broşürü EN

(1.42 MB)

HYDAC Ventilkonfigurations- Software
Yazılım TR

(11.3 MB)

HYDAC Ventilkonfigurations- Software
Yazılım EN

(11.3 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Ürün broşürü TR

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Ürün broşürü EN

(0.12 MB)

Industrial Valves
Ürün broşürü TR

(34.8 MB)

Industrial Valves
Ürün broşürü EN

(34.8 MB)