PDR10830-01-C-N-25-0

Parça numarası
3692632
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
Bobin Bobinsiz
Tüketici akış hızı, üretim F 0 - 40
İşlev Prop. basınç düşürme valfi
Tip, manuel geçersiz kılma Manuel geçersiz kılma yok        
Model Standart
Manuel geçersiz kılma Hayır
Harekete geçirme Orantılı
Bobin tasarımı 50-1836
Ayar tipi Yok
Oyuk EBR 10830
Qmax valfleri [l/dk] 40
Ürün ailesi PDR10830
Basınç ayarı r. ür. f. [bar] ür. f. [bar] 0 - 32
Konnektör tipi Bobinsiz
Basınç ayar aralığı [bar] 0 - 25
Nominal boyut 10
Pmax [bar] 100
Kontrol tipi Doğrudan etkili
Kurulum tipi Metrik
Sızdırmazlık malzemesi NBR
Parça numarası, bobin -
Tasarım Kartuş

İndirmeler

Ürün kategorisi seviyesinde CAD verileri bulunamıyor. Bunun yerine, doğrudan bireysel ürün seviyesinde bulunabilir.
Ortam
PDR10830 Proportional pressure control valve
Ürün broşürü TR

(0.31 MB)

PDR10830 Proportional pressure control valve
Ürün broşürü EN

(0.31 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Ürün broşürü TR

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Ürün broşürü EN

(0.12 MB)

Solenoid Coils for Proportional Valves
Ürün broşürü TR

(0.76 MB)

Solenoid Coils for Proportional Valves
Ürün broşürü EN

(0.76 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Ürün broşürü TR

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Ürün broşürü EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Ürün broşürü TR

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Ürün broşürü EN

(1.68 MB)