WSM12120W-01E-C-N-230AG

Parça numarası
3689258
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
Model Anahtar konumu takipli
Tip, manuel geçersiz kılma Manuel geçersiz kılma yok        
Model Anahtar konumu takibi
Manuel geçersiz kılma Hayır
İşlev 2/2 yönlü valf
Harekete geçirme Manyetik
Valf serisi WSM12120W-01
Bobin tasarımı 40-1836
Oyuk 12120
Qmax valfleri [l/dk] 100
Ürün ailesi WSM12120W
Konnektör tipi DIN EN 1'e göre bağlantı fişi
Basınç aralığı P [bar] 5 - 350
Bobin 230 V AC
Hacim akış aralığı Q [l/dk] 5.5 - 110
İşlev Tapa valfi
Akış hızı aralığı Q [l/dk] 5.5 - 100
Nominal boyut 12
Pmax [bar] 350
Kontrol tipi Pilot kumandalı
Kurulum tipi Metrik
Sızdırmazlık malzemesi NBR
Parça numarası, bobin 3002594
Tasarım Kartuş

İndirmeler

Ürün kategorisi seviyesinde CAD verileri bulunamıyor. Bunun yerine, doğrudan bireysel ürün seviyesinde bulunabilir.
Ortam
WSM12120W-01E 2/2 solenoid directional valve
Ürün broşürü TR

(0.31 MB)

WSM12120W-01E 2/2 solenoid directional valve
Ürün broşürü EN

(0.31 MB)

WSM12120WR-01 2/2 Directional Poppet Valve
Ürün broşürü TR

(0.43 MB)

WSM12120WR-01 2/2 Directional Poppet Valve
Ürün broşürü EN

(0.43 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Ürün broşürü TR

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Ürün broşürü EN

(0.12 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Ürün broşürü TR

(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Ürün broşürü EN

(1.11 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Ürün broşürü TR

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Ürün broşürü EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Ürün broşürü TR

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Ürün broşürü EN

(1.68 MB)