CSM1220-1-2-W/N/X60/O60-Z

Parça numarası
3683878
Üst ürün grubuna
Stokta
PCE
Teknik veriler
Ayrıntılı Bilgiler
Standart EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011
Elektrik prizi Analog çıkış (0–10 V)
Ek detaylar Standart
Besleme gerilimi, motor - pompa tertibatı 230/400-50-3 265/460-60-3
Hidrolik sürüm Standart, herhangi bir seçenek olmadan
Çevre CS CS1000, ekranlı
ISO kod formatı ISO4406:1999 SAE AS 4059 (D
Sıvı Standart mineral yağlar için

İndirmeler

Ürün kategorisi seviyesinde CAD verileri bulunamıyor. Bunun yerine, doğrudan bireysel ürün seviyesinde bulunabilir.
Ortam
Professional fluid monitoring
Ürün broşürü TR

(6.15 MB)

Professional fluid monitoring
Ürün broşürü EN

(6.15 MB)

FC 5000 FluidController - Coolant applications
Ürün broşürü TR

(0.78 MB)

FC 5000 FluidController - Coolant applications
Ürün broşürü EN

(0.78 MB)

Efficient lubrication oil monitoring
Ürün broşürü TR

(1.7 MB)

Efficient lubrication oil monitoring
Ürün broşürü EN

(1.7 MB)