RSM12121-01-C-N-5-M420V

Parça numarası
3673471
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
Çözünürlük 40
İşlev Karşı denge valfi
Pilot oran 5
Ayar tipi Araç
Oyuk 12121
Qmax valfleri [l/dk] 140
Ürün ailesi RSM12121
Basınç ayarı r. ür. f. [bar] ür. f. [bar] 120 - 420
Hacim akış aralığı Q [l/dk] 0 - 140
Basınç ayar aralığı [bar] 240 - 420
Nominal boyut 12
Pmax [bar] 420
Kontrol tipi Doğrudan etkili
Kurulum tipi Metrik
Sızdırmazlık malzemesi NBR
Tasarım Kartuş

İndirmeler

Ürün kategorisi seviyesinde CAD verileri bulunamıyor. Bunun yerine, doğrudan bireysel ürün seviyesinde bulunabilir.
Ortam
RSM12121 Counter Balance Valve
Ürün broşürü TR

(0.49 MB)

RSM12121 Counter Balance Valve
Ürün broşürü EN

(0.49 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Ürün broşürü TR

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Ürün broşürü EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Ürün broşürü TR

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Ürün broşürü EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Ürün broşürü TR

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Ürün broşürü EN

(1.68 MB)