PGE100-150-LMIA-N-3700 *

Parça numarası
3668203
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
Bağlantı noktaları Boru dişlisi ISO
Konum, port 1 Eksenel, flanşta P
Contalar NBR
Şaft Silindir şaft çap 7 mm
Montaj flanşı 2 delikli çap 22
Dönme yönü Saat yönünün tersine dönüş
Deplasman 1.5
Boyut PGE100

İndirmeler

Ürün kategorisi seviyesinde CAD verileri bulunamıyor. Bunun yerine, doğrudan bireysel ürün seviyesinde bulunabilir.
Ortam
Helical Gear Pump PGE
Ürün broşürü TR

(6.66 MB)

Helical Gear Pump PGE
Ürün broşürü EN

(6.66 MB)