PGE100-150-LMK1-N-3700 *

Parça numarası
3668185
Daha üst düzey ürün grubuna
Stokta
Talep üzerine Ürünü listenize ekleyerek ve myHYDAC alanınızda yöneterek ürün talebinde bulunabilirsiniz.
Parça
Teknik veriler
Ayrıntılı Bilgiler
Bağlantı noktaları Boru dişlisi ISO
Konum, port 1 Radyal
Contalar NBR
Şaft Silindir şaft çap 7 mm
Montaj flanşı Flanş çap 22
Dönme yönü Saat yönünün tersine dönüş
Deplasman 1.5
Boyut PGE100

İndirmeler

Ürün kategorisi seviyesinde CAD verileri bulunamıyor. Bunun yerine, doğrudan bireysel ürün seviyesinde bulunabilir.
Ortam
Helical Gear Pump PGE
Ürün broşürü TR

(6.66 MB)

Helical Gear Pump PGE
Ürün broşürü EN

(6.66 MB)