Çerezler devre dışı bırakıldığında mağaza düzgün çalışmayacaktır.
PPV102-112-10NRSV70M3-5600 *
Daha üst düzey ürün grubuna
Teknik veriler
Ayrıntılı Bilgiler
Geçişli tahrik |
Tek pompa |
Bağlantı noktaları |
SAE, metrik dişli |
Konum, port 1 |
Radyal |
Denetleyici |
Basınç red. valfi, Güç kontrolü |
Contalar |
NBR, WDR-Viton |
Şaft |
ISO anahtarlı şaft çap 40 mm |
Montaj flanşı |
ISO montaj flanşı çap 160 4 delikli |
Dönme yönü |
Saat yönünde dönüş |
Deplasman |
112 |
Ayar aralığı |
Olmadan |
Boyut |
PPV102 |